Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 4.8 mm 3.2 mm PA Naturale

Questo morsetto a mezza U con montaggio a vite si monta con una vite per fornire un'eccezionale forza di ritenzione. Basso profilo per applicazioni con limiti di spazio. Utile per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi. Realizzato in nylon naturale.
Codice articolo:

HURCS-3-01

6908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 16.5 mm
Larghezza base 7.6 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 mm
Diametro foro 3.2 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 6.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Regolazione Fisso
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci