Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,6678 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
Materiale | PVC |
Metodo di montaggio | Vite |
Lunghezza base | 9.7 mm |
Lunghezza base | 0.382 in |
Larghezza base | 12.7 mm |
Larghezza base | 0.5 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.4 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.252 in |
Diametro foro | 2.4 mm |
Diametro foro | 0.094 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 6.4 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.252 in |
Temperatura di esercizio massima | 50 °C |
Temperatura di esercizio massima | 122 °F |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
Altezza totale | 8.1 mm |
Altezza totale | 0.319 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Numero di fori | 1 |
Stile | 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.