VM-1011
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,7803 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Vite |
Lunghezza base | 34.8 mm |
Lunghezza base | 1.37 in |
Larghezza base | 29.5 mm |
Larghezza base | 1.161 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 34.9 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 1.374 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 19.1 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 0.752 in |
Diametro foro | 3.8 mm |
Diametro foro | 0.15 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 34.9 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 1.374 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Altezza totale | 38.4 mm |
Altezza totale | 1.512 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Numero di fori | 2 |
Stile | 5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.