Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio a vite, antistrappo

Disponibile

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiale: PA, Nylon Colore: Nero, Naturale, Grigio Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SRSRCC,

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Acquista
0,0591 € - 0,0628 € 16977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,1351 € - 0,1642 € 81928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10089354 0,1351 € - 0,1642 € 361684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo da avvitare 3.2 mm Nylon Naturale

10112755

Fascia di prezzo
0,0628 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
16977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Lunghezza base
    20.0 mm
  • Larghezza base
    5.5 mm
Clip fermacavo da avvitare 8.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10027486

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
81928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza base
    20.0 mm
  • Larghezza base
    5.5 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
Clip fermacavo da avvitare 4.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10089354

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
361684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo
    1