Menu Ricerca

Clip fermacavo da avvitare 3.2 mm Nylon Naturale

Questo cavallotto passacavo è realizzato in nylon grigio UL94-V-2. Il morsetto viene fissato su un pannello del telaio tramite una vite M3. Protegge i cavi con diametro massimo di 8,0 mm.
Codice articolo:

SRCC-2-HT

1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0612 €
5000 - 9999 0,0602 €
10000 - 24999 0,0589 €
25000 + 0,0577 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

61,20 €

1000 x 0,0612 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 20.0 mm
Larghezza base 5.5 mm
Diametro foro 3.2 mm
Altezza totale 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 4/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci