EXWHC2-500-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2445 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodo di montaggio | Vite |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 6. M4 |
Lunghezza base | 30.0 mm |
Lunghezza base | 1.181 in |
Larghezza base | 10.0 mm |
Larghezza base | 0.394 in |
Diametro cavo compatibile | 12.7 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.5 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare