Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,3261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE |
---|---|
Colore | Grigio |
Materiale | PVC |
Metodo di montaggio | Magnetico |
Lunghezza base | 19.1 mm |
Lunghezza base | 0.752 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 6.4 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.252 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 6.4 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.252 in |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
Altezza totale | 10.7 mm |
Altezza totale | 0.421 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.