Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio con adesivo, a C

Disponibile

Il fascio si inserisce e si estrae agevolmente. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Sono disponibili in sette misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,3399 € - 0,3399 € Richiedi il lead time qui
0,3031 € - 0,3285 € Richiedi il lead time qui
10159323 0,3342 € - 0,3342 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2492 € - 0,2846 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3031 € - 0,3285 € Richiedi il lead time qui
0,2166 € - 0,2166 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6911 € - 0,6911 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159316

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grigio

10010815

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159323

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159309

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159347

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Grigio

10159293

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
Clip fermacavo 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159330

Fascia di prezzo
0,6911 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C