Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile Montaggio a vite 12.7 mm PA Naturale

Questo fermacavi ha un perno e una vite per ancorare saldamente i cavi e i fili tenuti in posizione dalla clip. Prodotto in nylon naturale e classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SMWHC-500-01

3987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3237 €
5000 + 0,2966 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

161,85 €

500 x 0,3237 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Lunghezza base 29.9 mm
Larghezza base 10.0 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 12.7 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 18.9 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Caratteristiche speciali Premere su una vite o perno #8, #10, M4 o M5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci