Menu Ricerca

Fermacavo adesivo a DL

Disponibile

Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,4023 € - 0,4348 € 37427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2858 € - 0,3075 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Grigio

KKDL-4-RT

Fascia di prezzo
0,4348 € - 0,4023 €

Livelli di giacenza
37427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Clip fermacavo Adesivo 5.6 mm PVC Grigio

KKDL-8-RT

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    19.1 mm