Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm PVC Grigio

Questo morsetto a J si monta in modo semplice e veloce grazie alla base adesiva. Realizzato in PVC grigio di classe UL94 V-0 con base in adesivo acrilico.
Codice articolo:

KKJ-3-RT

495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,7558 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

377,90 €

500 x 0,7558 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Grigio
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza base 31.8 mm
Larghezza base 22.2 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 4.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 50 °C
Altezza totale 8.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci