Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm PVC Trasparente

Si montano facilmente e rapidamente con una base adesiva. Realizzati in PVC UL94 V-0 trasparente con un adesivo in acrilico. Diametro massimo del fascio: 4,8 mm. Può sostenere un cavo da 4,8 mm.
Codice articolo:

MKKJ-3-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4062 €
5000 + 0,373 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

406,20 €

1000 x 0,4062 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Trasparente
Materiale PVC
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza base 15.9 mm
Larghezza base 11.1 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 4.8 mm
Diametro massimo cavo compatibile 4.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 85 °C
Altezza totale 8.3 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci