HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Fermacavo adesivo a J

Disponibile

Il colore trasparente distingue dagli altri questo fermacavo. Si monta facilmente e rapidamente con la base adesiva. Sono disponibili 5 misure per fasci di diametro diverso. In PVC UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,373 € - 0,4062 € 405214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1177 € - 0,1177 € 135898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
0,373 € - 0,4062 € 20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
0,3717 € - 0,4048 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
0,373 € - 0,4062 € 31645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
0,7558 € - 0,7558 € Richiedi il lead time qui
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7558 € - 0,7558 € 6986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,7558 € - 0,7558 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
1,3417 € - 1,3417 € 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,7558 € - 0,7558 € 3465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Trasparente

MKKJ-2-RT

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
405214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    11.1 mm
Clip fermacavo Adesivo 9.5 mm PVC Trasparente

MKKJ-6-RT

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
135898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    22.2 mm
Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm PVC Trasparente

MKKJ-3-RT

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
20060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    15.9 mm
Clip fermacavo Adesivo 8.0 mm PVC Trasparente

MKKJ-5-RT

Fascia di prezzo
0,4048 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    20.7 mm
Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm PVC Trasparente

MKKJ-4-RT

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
31645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    16.7 mm
Clip fermacavo Adesivo 3.2 mm PVC Grigio

KKJ-2-RT

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    25.4 mm
Clip fermacavo Adesivo 6.4 mm PVC Grigio

KKJ-4-RT

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
6986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    38.1 mm
Clip fermacavo Adesivo 9.5 mm PVC Grigio

KKJ-6-RT

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    50.8 mm
Clip fermacavo Adesivo 8.0 mm PVC Grigio

KKJ-5-RT

Fascia di prezzo
1,3417 € - 1,3417 €

Livelli di giacenza
3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    44.5 mm
Clip fermacavo Adesivo 4.8 mm PVC Grigio

KKJ-3-RT

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
3465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Metodo di montaggio
    Adesivo e da avvitare
  • Lunghezza base
    31.8 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request