Menu Ricerca

Fermacavo adesivo con blocco

Disponibile

Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Diametro massimo cavo compatibile Lunghezza base Acquista
0,4886 € - 0,5721 € 6646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3441 € - 0,3795 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10010846 0,1586 € - 0,1586 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3555 € - 0,4164 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,5778 € - 0,677 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3994 € - 0,4688 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,4447 € - 0,5197 € 10939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3068 € - 0,3068 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245903

Fascia di prezzo
0,5721 € - 0,4886 €

Livelli di giacenza
6646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    HF
Clip fermacavo chiudibile Adesivo PVC Grigio

10159460

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    RMS
  • Standard di
    UL
Clip fermacavo chiudibile Adesivo 12.7 mm PVC Grigio

10010846

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
Clip fermacavo 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245873

Fascia di prezzo
0,4164 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    HF
Clip fermacavo 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245910

Fascia di prezzo
0,677 € - 0,5778 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    HF
Clip fermacavo 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245880

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    RoHs
Clip fermacavo 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Grigio

10245897

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
10939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    UL
Clip fermacavo chiudibile Adesivo PVC Grigio

10159453

Fascia di prezzo
0,3068 € - 0,3068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard di
    UL
  • Standard di
    RMS