Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,1547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
---|---|
Colore | Grigio |
Metodo di montaggio | Magnetico |
Lunghezza base | 25.4 mm |
Lunghezza base | 1 in |
Larghezza base | 25.4 mm |
Larghezza base | 1 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 12.7 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.5 in |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 122 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo | 2 |
Stile | 2 |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Regolazione | Fisso |
Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.