Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti A scatto 72.2 mm PA

This Flat Cable Clamp is made using natural nylon, it has anti-rotation and easily snaps into a panel hole.
Codice articolo:

22FCC250237

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,3231 €
500 - 2499 0,63 €
2500 - 4999 0,5402 €
5000 + 0,4725 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

132,31 €

100 x 1,3231 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 72.2 mm
Diametro foro di montaggio 4.7 mm
Diametro foro 2.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 31.8 mm
Dimensioni foro compatibile 4.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci