Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 19.1 mm 19.1 mm Alluminio

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 19.1 mm.
Codice articolo:

AFCC-12

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 4999 0,5126 €
5000 + 0,4711 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

128,15 €

250 x 0,5126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 7616991099
Lunghezza base 19.1 mm
Larghezza base 9.0 mm
Larghezza interna 19.1 mm
Larghezza cavo 6.4 mm
Altezza totale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Alluminio
Tipo di adesivo Gomma
Colore Natural
Specifiche RMS
Specifiche RMS-34
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci