AFCC-32
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 + | 0,7143 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 7616999099 |
---|---|
Lunghezza base | 50.8 mm |
Lunghezza base | 2 in |
Larghezza base | 9.0 mm |
Larghezza base | 0.354 in |
Larghezza interna | 50.8 mm |
Larghezza interna | 2 in |
Larghezza cavo | 6.4 mm |
Larghezza cavo | 0.252 in |
Altezza totale | 14.3 mm |
Altezza totale | 0.563 in |
Materiale (nome esteso) | Alluminio |
Tipo di adesivo | Gomma |
Colore | Natural |
Specifiche | RMS |
Specifiche | RMS-34 |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.