FCCA-30A-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,3164 € |
5000 + | 0,2915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 65.0 mm |
Lunghezza base | 2.559 in |
Larghezza base | 10.0 mm |
Larghezza base | 0.394 in |
Larghezza interna | 52.0 mm |
Larghezza interna | 2.047 in |
Larghezza cavo | 52.0 mm |
Larghezza cavo | 2.047 in |
Altezza interno | 14.0 mm |
Altezza interno | 0.551 in |
Diametro foro di montaggio | 4.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.157 in |
Diametro foro | 4.0 mm |
Diametro foro | 0.157 in |
Altezza totale | 19.1 mm |
Altezza totale | 0.752 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.079 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 30.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.181 in |
Dimensioni foro compatibile | 4.0 mm |
Dimensioni foro compatibile | 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | RMS-01 |
Metodo di montaggio | A scatto |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.