FCCA-40A-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,5582 € |
5000 + | 0,514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 67.0 mm |
Lunghezza base | 2.638 in |
Larghezza base | 9.9 mm |
Larghezza base | 0.39 in |
Larghezza interna | 53.4 mm |
Larghezza interna | 2.102 in |
Larghezza cavo | 53.4 mm |
Larghezza cavo | 2.102 in |
Altezza interno | 11.0 mm |
Altezza interno | 0.433 in |
Diametro foro di montaggio | 4.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.157 in |
Diametro foro | 4.0 mm |
Diametro foro | 0.157 in |
Altezza totale | 16.4 mm |
Altezza totale | 0.646 in |
Intervallo spessore pannello | 1.0 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.079 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 40.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.575 in |
Dimensioni foro compatibile | 4.0 mm |
Dimensioni foro compatibile | 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | RMS-01 |
Metodo di montaggio | A scatto |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.