Menu Ricerca

Fermacavo piatto A scatto 64.5 mm 77.0 mm PA

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Codice articolo:

FCCB-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,4104 €
5000 + 0,3806 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,04 €

100 x 0,4104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 77.0 mm
Larghezza base 20.0 mm
Larghezza interna 64.5 mm
Larghezza cavo 64.5 mm
Altezza interno 13.7 mm
Diametro foro di montaggio 4.8 mm
Diametro foro 4.8 mm
Altezza totale 17.9 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 64.5 mm
Dimensioni foro compatibile 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci