Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 58.7 mm 69.1 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 69.1 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-19C
Codice articolo:

FCRC-19B-4A-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,7751 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

77,51 €

100 x 0,7751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 69.1 mm
Larghezza base 15.9 mm
Larghezza interna 58.7 mm
Larghezza cavo 58.7 mm
Altezza totale 14.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Specifiche RMS-15
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci