Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,4031 € |
5000 + | 0,3727 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 69.1 mm |
Lunghezza base | 2.72 in |
Larghezza interna | 58.7 mm |
Larghezza interna | 2.311 in |
Larghezza cavo | 58.7 mm |
Larghezza cavo | 2.311 in |
Diametro foro | 5.5 mm |
Diametro foro | 0.217 in |
Altezza totale | 21.0 mm |
Altezza totale | 0.827 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | UL94 V-2 |
Metodo di montaggio | Vite |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.