Menu Ricerca

Naturale PA N/A 80.5 mm (L)

Copertura per clip per cavi piatti FCRC-21B-4, FCRC-21B-4A-RT, FCRC-21B-6, FCRC-21B-6A-RT
Codice articolo:

FCRC-21C

42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2846 €
5000 - 9999 0,2625 €
10000 + 0,2487 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,46 €

100 x 0,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 80.5 mm
Larghezza cavo 64.8 mm
Diametro foro 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci