Menu Ricerca

Fermacavo piatto Vite 82.3 mm 93.0 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Codice articolo:

FCRC-26B-6

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,4214 €
5000 + 0,3896 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,14 €

100 x 0,4214 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 93.0 mm
Larghezza base 15.9 mm
Larghezza interna 82.3 mm
Larghezza cavo 82.3 mm
Diametro foro di montaggio 5.5 mm
Diametro foro 5.5 mm
Altezza totale 21.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Metodo di montaggio Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci