Menu Ricerca

Fermacavo piatto A scatto 39.2 mm 53.0 mm PA

Questo fermacavo per cavi piatti con fissaggio a scatto è realizzato in nylon naturale e viene fissato in fori di montaggio rettangolari alti 5,30 mm in pannelli il cui spessore va da 0,80 a 1,60 mm. I cavi vengono fissati in orizzontale rispetto alla base.
Codice articolo:

FCSE-1

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,5716 €
5000 + 0,5269 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

57,16 €

100 x 0,5716 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 53.0 mm
Larghezza base 19.1 mm
Larghezza interna 39.2 mm
Larghezza cavo 39.2 mm
Altezza interno 7.1 mm
Diametro foro di montaggio 4.8 mm
Diametro foro 4.8 mm
Altezza totale 13.8 mm
Intervallo spessore pannello 1.8 mm
Distanza tra fori di fissaggio 40.0 mm
Dimensioni foro compatibile 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci