FCW-30-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 1,1524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 45.5 mm |
Lunghezza base | 1.791 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Larghezza interna | 31.6 mm |
Larghezza interna | 1.244 in |
Larghezza cavo | 31.6 mm |
Larghezza cavo | 1.244 in |
Altezza interno | 9.0 mm |
Altezza interno | 0.354 in |
Altezza totale | 13.1 mm |
Altezza totale | 0.516 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di adesivo | Acrilico |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Specifiche | UL94 V-0 |
Specifiche | RMS-19 |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.