Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 77.2 mm.
Codice articolo:

FCW-50-19

368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1524 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

115,24 €

100 x 1,1524 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 77.2 mm
Larghezza base 19.1 mm
Larghezza interna 63.2 mm
Larghezza cavo 63.2 mm
Altezza interno 9.1 mm
Altezza totale 13.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Specifiche RMS-19
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci