Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 31.5 mm 45.5 mm PA

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Codice articolo:

FCWSF-30-19

207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,4926 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

249,26 €

100 x 2,4926 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 45.5 mm
Larghezza base 19.1 mm
Larghezza interna 31.5 mm
Larghezza cavo 31.5 mm
Altezza totale 13.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di adesivo Acrilico
Cushion material Silicone Foam
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Specifiche RMS-135
Specifiche RMS-350
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci