Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 4,064 € |
500 + | 3,766 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 53.0 mm |
Lunghezza base | 2.087 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Larghezza interna | 39.3 mm |
Larghezza interna | 1.547 in |
Larghezza cavo | 39.3 mm |
Larghezza cavo | 1.547 in |
Altezza totale | 13.4 mm |
Altezza totale | 0.528 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di adesivo | Acrilico |
Cushion material | Silicone Foam |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Specifiche | UL94 V-0 |
Specifiche | RMS-135 |
Specifiche | RMS-350 |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.