RDAFCC-25A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,2546 € |
5000 - 9999 | 0,2357 € |
10000 + | 0,2235 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 75.8 mm |
Lunghezza base | 2.984 in |
Larghezza base | 25.0 mm |
Larghezza base | 0.984 in |
Larghezza interna | 29.7 mm |
Larghezza interna | 1.169 in |
Larghezza cavo | 29.7 mm |
Larghezza cavo | 1.169 in |
Diametro foro di montaggio | 9.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.354 in |
Diametro foro | 9.0 mm |
Diametro foro | 0.354 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Tipo di adesivo | Gomma |
Colore | Grigio |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | UL94 V-2 |
Specifiche | RMS-01 |
Specifiche | RMS-324 |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.