RDAFCC-50
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 4999 | 0,2519 € |
5000 - 9999 | 0,233 € |
10000 + | 0,2208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Codice doganale | 3926909790 |
---|---|
Lunghezza base | 128.5 mm |
Lunghezza base | 5.059 in |
Larghezza base | 25.0 mm |
Larghezza base | 0.984 in |
Larghezza interna | 56.5 mm |
Larghezza interna | 2.224 in |
Larghezza cavo | 56.5 mm |
Larghezza cavo | 2.224 in |
Diametro foro di montaggio | 3.8 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.15 in |
Diametro foro | 3.8 mm |
Diametro foro | 0.15 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 38.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.496 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Grigio |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | UL94 V-2 |
Specifiche | RMS-01 |
Metodo di montaggio | Vite |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.