Menu Ricerca

Fermacavo piatto Vite 82.8 mm 179.4 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 76.2 mm
Codice articolo:

RDAFCC-82

5842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,4348 €
5000 + 0,4023 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

43,48 €

100 x 0,4348 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 179.4 mm
Larghezza base 25.4 mm
Larghezza interna 82.8 mm
Larghezza cavo 82.8 mm
Diametro foro di montaggio 3.8 mm
Diametro foro 3.8 mm
Distanza tra fori di fissaggio 38.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Grigio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Specifiche RMS-01
Metodo di montaggio Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci