Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 65.2 mm 78.4 mm PA

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Codice articolo:

TFCC-50-01

6690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9575 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

95,75 €

100 x 0,9575 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 78.4 mm
Larghezza base 18.8 mm
Larghezza interna 65.2 mm
Larghezza cavo 65.2 mm
Altezza totale 15.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Specifiche RMS-350
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci