Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti A scatto 54.1 mm 67.0 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Codice articolo:

TFCCA-40-19

186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,6324 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

63,24 €

100 x 0,6324 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 67.0 mm
Larghezza base 10.0 mm
Larghezza interna 54.1 mm
Larghezza cavo 54.1 mm
Diametro foro di montaggio 4.0 mm
Diametro foro 4.0 mm
Altezza totale 16.3 mm
Intervallo spessore pannello 1.0 - 2.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 40.0 mm
Dimensioni foro compatibile 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Specifiche RMS-19
Metodo di montaggio A scatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci