Menu Ricerca

Fermacavo piatto Adesivo 29.3 mm 36.5 mm PA

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 36.5 x 10 mm.
Codice articolo:

TFCM-25

64392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 1,0335 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

206,70 €

200 x 1,0335 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 36.5 mm
Larghezza base 10.0 mm
Larghezza interna 29.3 mm
Larghezza cavo 29.3 mm
Altezza totale 7.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche RMS-74
Metodo di montaggio Adesivo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci