Menu Ricerca

Fermagli fissacavo

Disponibile

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiale: LDPE Colore: Nero Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro cavo compatibile Acquista
0,7938 € - 3,9556 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
30 mm
0,4615 € - 1,1344 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
25.4 mm
0,1869 € - 0,936 € 49932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.1 mm
1,1496 € - 2,0105 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
40.6 mm
0,6743 € - 1,6581 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
27.9 mm
0,2926 € - 1,463 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
15.2 mm
0,3522 € - 1,761 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
17.8 mm
1,238 € - 1,238 € 4288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.7 mm
0,2099 € - 1,0458 € 5868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
12.7 mm
0,4421 € - 1,4785 € 4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
22.8 mm
0,409 € - 1,361 € 1704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
20.3 mm
1,6581 € - 2,6391 € 2856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
50.4 mm
12875 0,1679 € - 0,8344 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
7.6 mm
0,981 € - 3,261 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
35.6 mm
Morsetto fermacavi 30 mm 10.0 mm 12 Nero

12882

Fascia di prezzo
3,9556 € - 0,7938 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    30 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 25.4 mm 6.0 mm 10 Nero

12881

Fascia di prezzo
1,1344 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 10.1 mm 6.0 mm 4 Nero

12876

Fascia di prezzo
0,936 € - 0,1869 €

Livelli di giacenza
49932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    10.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 16 Nero

12884

Fascia di prezzo
2,0105 € - 1,1496 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    40.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 27.9 mm 9.6 mm 11 Nero

12092

Fascia di prezzo
1,6581 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    27.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    9.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 6 Nero

12848

Fascia di prezzo
1,463 € - 0,2926 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    15.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 17.8 mm 6.0 mm 7 Nero

12878

Fascia di prezzo
1,761 € - 0,3522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    17.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 18 Nero

12885

Fascia di prezzo
1,238 € - 1,238 €

Livelli di giacenza
4288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    45.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 12.7 mm 6.0 mm 5 Nero

12877

Fascia di prezzo
1,0458 € - 0,2099 €

Livelli di giacenza
5868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    12.7 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 22.8 mm 6.0 mm 9 Nero

12880

Fascia di prezzo
1,4785 € - 0,4421 €

Livelli di giacenza
4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    22.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 20.3 mm 6.0 mm 8 Nero

12879

Fascia di prezzo
1,361 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
1704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    20.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 20 Nero

12886

Fascia di prezzo
2,6391 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
2856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    50.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 7.6 mm 6.0 mm 3 Nero

12875

Fascia di prezzo
0,8344 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    7.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Morsetto fermacavi 35.6 mm 10.0 mm 14 Nero

12883

Fascia di prezzo
3,261 € - 0,981 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro cavo compatibile
    35.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità