Menu Ricerca

Fermaporta

Disponibile

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiale: NBR, Acciaio, Zinco pressofuso Colore: Nero, Rosso Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Metodo di montaggio Tipo Acquista
12,6038 € - 12,6038 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Zinco pressofuso
With Flange for Surface Mounting
A
14,1875 € - 14,1875 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Zinco pressofuso
With Flange for Surface Mounting
A
14,1875 € - 14,1875 € Richiedi il lead time qui
Nero
Zinco pressofuso
With Flange for Surface Mounting
A
17,4202 € - 17,4202 € Richiedi il lead time qui
Nero
Acciaio
Internal M8 Thread
B
19,0039 € - 19,0039 € Richiedi il lead time qui
Nero
Acciaio
Internal M8 Thread
B
2,6013 € - 4,0464 € 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
NBR
Pin M6
Blocco per sportelli
12,6038 € - 12,6038 € Richiedi il lead time qui
Nero
Zinco pressofuso
With Flange for Surface Mounting
A
19,0039 € - 19,0039 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Acciaio
Internal M8 Thread
B
10504222 17,4202 € - 17,4202 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Acciaio
Internal M8 Thread
B
Fermaporta 40.0 mm Rosso Zinco pressofuso

10504208

Fascia di prezzo
12,6038 € - 12,6038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    40.0 mm
  • Lunghezza guida
    45.0 mm
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Fermaporta 55.0 mm Rosso Zinco pressofuso

10504246

Fascia di prezzo
14,1875 € - 14,1875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    55.0 mm
  • Lunghezza guida
    45.0 mm
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Fermaporta 55.0 mm Nero Zinco pressofuso

10504253

Fascia di prezzo
14,1875 € - 14,1875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    55.0 mm
  • Lunghezza guida
    45.0 mm
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Fermaporta 40.0 mm Nero Acciaio

10504239

Fascia di prezzo
17,4202 € - 17,4202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    40.0 mm
  • Lunghezza guida
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    B
Fermaporta 55.0 mm Nero Acciaio

10504277

Fascia di prezzo
19,0039 € - 19,0039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    55.0 mm
  • Lunghezza guida
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    B
Blocco per sportelli M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Fascia di prezzo
4,0464 € - 2,6013 €

Livelli di giacenza
703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la linguetta
    22.0 mm
  • Profondità totale
    40.0 mm
  • Lunghezza testa
    28.0 mm
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Diametro totale
    36.0 mm
Fermaporta 40.0 mm Nero Zinco pressofuso

10504215

Fascia di prezzo
12,6038 € - 12,6038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    40.0 mm
  • Lunghezza guida
    45.0 mm
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Fermaporta 55.0 mm Rosso Acciaio

10504260

Fascia di prezzo
19,0039 € - 19,0039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    55.0 mm
  • Lunghezza guida
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    B
Fermaporta 40.0 mm Rosso Acciaio

10504222

Fascia di prezzo
17,4202 € - 17,4202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza braccio
    40.0 mm
  • Lunghezza guida
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo
    B