Menu Ricerca

Filtri per ventole

Disponibile

Le griglie di protezione e i filtri evitano la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione fortuita. I filtri per ventole servono a impedire l'ingresso di polvere.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni ventola Acquista
1,55 € - 1,55 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
92.0 mm
  • di 2
Filtro per ventole 92.0 mm Acciaio inossidabile

RMF-092-T

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale filtro
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile AISI 304
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890