Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
4,2667 € - 4,2667 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
4,5415 € - 4,5415 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
4,7509 € - 4,7509 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
0,1336 € - 0,1947 € 144785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
A scatto
Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
  • di 3
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020100E

Fascia di prezzo
4,2667 € - 4,2667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020201E

Fascia di prezzo
4,5415 € - 4,5415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020202E

Fascia di prezzo
4,7509 € - 4,7509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Supporto per ventola con manico staccabile in Elastomero Nero 83.5 mm

1339689

Fascia di prezzo
0,1947 € - 0,1336 €

Livelli di giacenza
144785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Codice doganale
    3926909790
Griglie in plastica a innesto rapido - 125.0 x 125.0 mm

230020301E


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 100 °C
  • Spessore totale
    35.0 mm