Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
33,0136 € - 41,2636 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
29,5727 € - 36,9422 € | Richiedi il lead time qui |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1219322 | 17,0283 € - 21,2956 € | Richiedi il lead time qui |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
21,4613 € - 26,8232 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
31,2406 € - 36,4274 € | Richiedi il lead time qui |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
19,0949 € - 23,8824 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
22,3133 € - 27,7123 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
1219308 | 34,0296 € - 42,537 € | Richiedi il lead time qui |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
19,4261 € - 24,2759 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
29,085 € - 36,3461 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
25,9963 € - 32,4988 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
25,1373 € - 31,2984 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
19,4261 € - 24,2759 € | Richiedi il lead time qui |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare