Menu Ricerca

Clip di fissaggio 44.5 mm 7.0 mm Acciaio armonico al carbonio

These fixing clips can be used with euro ball transfer unit's 551000, 551001,551058, and 551013.
Codice articolo:

551005

31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 29 1,8323 €
30 + 1,3742 €
Confezione standard: 15

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

27,48 €

15 x 1,8323 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 36.7 mm
Da utilizzare con 551000, 551001,551058 e 551013
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci