Menu Ricerca

Flangia per giunto a sfera 49.0 mm M6 Acciaio inossidabile 304

I piedini piatti vengono avvitati dal basso, fissati in senso contrario alla rotazione tramite un perno a tassello, a dei giunti a sfera GN 784.
Codice articolo:

1505331

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 16,0591 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,06 €

1 x 16,0591 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 3.0 mm
Altezza testa 10.5 mm
Codice doganale 7318190020
Diametro esterno 49.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci