Menu Ricerca

Gancio a vite 13.9 mm 6.6 lbs Acciaio inossidabile 304

Il gancio a tazza filettato è realizzato in acciaio inossidabile 304.
Codice articolo:

SUG-555

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 0,7903 €
5 + 0,7113 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,79 €

1 x 0,7903 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Capacità di carico 3 kg
Sporgenza gancio 21.8 mm
Spessore gancio 2.7 mm
Orientamento montaggio Verticale
Altezza gancio 13.9 mm
Tipo di montaggio Estremità filettata
Lunghezza estremità filettata 6.5 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci