I ganci a vite si montano saldamente a parete per essere utilizzati come ganci di utilità generale. Il materiale inossidabile è resistente e rifinisce in maniera ordinata i diversi ambienti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza gancio | Spessore gancio | Orientamento montaggio | Numero di fori di montaggio | Tipo di montaggio | Capacità di carico | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,5169 € - 91,1959 € | In produzione |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
19,1978 € - 21,3309 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
44 lbs
20 kg
|
||||
11,2532 € - 12,5036 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Orizzontale
|
2
|
Montaggio orizzontale con viti
|
44 lbs
20 kg
|
||||
3,1675 € - 3,5195 € | In produzione |
0.921 in
23.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Orizzontale
|
2
|
Montaggio orizzontale con viti
|
17 lbs
7.7 kg
|
||||
21,4442 € - 27,3616 € | In produzione |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
0,7113 € - 0,7903 € | In produzione |
0.547 in
13.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Verticale
|
|
Estremità filettata
|
6.6 lbs
3 kg
|
||||
0,6819 € - 0,7577 € | In produzione |
0.594 in
15.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Verticale
|
|
Estremità filettata
|
11 lbs
5 kg
|
||||
36,2517 € - 48,251 € | In produzione |
2.165 in
55.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
22 lbs
10 kg
|
||||
64,1141 € - 85,3358 € | In produzione |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
48 lbs
21.8 kg
|
||||
11,9757 € - 13,3063 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verticale
|
1
|
Foro per vite singola
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
14,4208 € - 16,0232 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Orizzontale
|
2
|
Montaggio orizzontale con viti
|
44 lbs
20 kg
|
||||
21,3129 € - 28,3675 € | In produzione |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
22 lbs
10 kg
|
||||
61,0069 € - 84,1895 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
44 lbs
20 kg
|
||||
11,6145 € - 12,905 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verticale
|
1
|
Foro per vite singola
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
11,5867 € - 12,8741 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verticale
|
2
|
Montaggio verticale con viti
|
44 lbs
20 kg
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare