Menu Ricerca

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a S

In produzione

I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a S sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici, la movimentazione del materiale. La forma a S è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.

Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Forma HL Materiale W WD Acquista
0,0641 € - 0,0712 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
0,0943 € - 0,1048 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
2.0 mm
0,2309 € - 0,2566 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
250.0 mm
Acciaio
25.0 mm
3.0 mm
0,0844 € - 0,0938 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
2.0 mm
462978 0,1282 € - 0,1425 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
3.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
1.5 mm
0,1454 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
3.0 mm
0,0441 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
100.0 mm
Acciaio
25.0 mm
0.9 mm
0,0855 € - 0,095 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
150.0 mm
Acciaio
25.0 mm
2.0 mm
0,209 € - 0,2323 € Richiedi il lead time qui
Piatto a forma di S
200.0 mm
Acciaio
25.0 mm
3.0 mm
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 1.5 mm 100.0 mm Acciaio

462972

Fascia di prezzo
0,0712 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 200.0 mm Acciaio

462976

Fascia di prezzo
0,1048 € - 0,0943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 250.0 mm Acciaio

462980

Fascia di prezzo
0,2566 € - 0,2309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 100.0 mm Acciaio

462974

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 150.0 mm Acciaio

462978

Fascia di prezzo
0,1425 € - 0,1282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 1.5 mm 150.0 mm Acciaio

462973

Fascia di prezzo
0,0501 € - 0,0451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 100.0 mm Acciaio

462977

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 0.9 mm 100.0 mm Acciaio

462970

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 2.0 mm 150.0 mm Acciaio

462975

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S
Ganci metallici a sezione rotonda sagomati a S 3.0 mm 200.0 mm Acciaio

462979

Fascia di prezzo
0,2323 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • HL
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Forma
    Piatto a forma di S