Menu Ricerca

Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209353

4896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 0,88 €
50 - 99 0,70 €
100 - 199 0,66 €
200 - 499 0,62 €
500 + 0,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,88 €

1 x 0,88 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x10
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Peso g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci