Menu Ricerca

Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209360

66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,56 €
50 - 99 1,25 €
100 - 199 1,17 €
200 - 499 1,09 €
500 + 1,01 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,56 €

1 x 1,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x20
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Peso g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci