Menu Ricerca

Snodo a forcella 6x12 M6 31.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209377

2084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 0,96 €
50 - 99 0,77 €
100 - 199 0,72 €
200 - 499 0,67 €
500 + 0,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,96 €

1 x 0,96 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 6x12
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Peso g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci