Menu Ricerca

Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209421

96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,80 €
50 - 99 1,44 €
100 - 199 1,35 €
200 - 499 1,26 €
500 + 1,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,80 €

1 x 1,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 8x32
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Peso g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci